1 1/4 L PD CTL 178.000

1 1/4 L PD CTL 178.000
60 Case 인치

60 Case , 1.25 in Diameter, L 등급, 탄소강 또는 알루미늄60 Rockwell C Min.

리드 타임:  Next Day Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1071.56 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 1.0 in  Max: 178.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • 모든 사전 드릴 가공 샤프팅에는 표준 Y 치수(Y1=Y2)가 포함됩니다. Y 치수는 샤프트의 끝에서 가장 가까운 사전 드릴 가공 구멍의 중심에서 시작된 거리입니다.
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
크기
[dia] 1.2500
[X] 6.0000
[ToleranceValues] 1.2495/1.2490 in

명세서

사양
샤프트 유형 사전 드릴 가공
소재, 샤프트 1566 탄소강
표면 마감 8Ra 마이크로인치(최대)
공차 등급 Class L
경도 60 Rockwell C Min.
곧기 피트당 0.001인치 누적됨(.002인치 TIR)
옵션 사전 드릴 가공(PD) 사전 드릴 가공
길이 4,521.200 mm / 178.000 in
직경 32 mm / 1.250 in
무게 61.944 lb
케이스 깊이, 최소 2.032 mm / 0.080 in
둥글기 0.00203 mm / 0.00008 in
테이퍼 0.0025 mm / 0.0001 in

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?